chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI10-QN26-AD4X-0.8-RS4.23/S90 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI10-QN26-AD4X-0.8-RS4.23/S90
Rendelési azonosító sz. 4470223
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
124,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
0.8
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
43 x 26 x 26 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
2-wire
Rated switching distance (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-QN26-AD4X-0.8-RS4.23/S90
Tétel összesen
124,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése