chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4U-EG08-AN6X-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4U-EG08-AN6X-H1341
Rendelési azonosító sz. 4600650
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
84,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4U-EG08-AN6X-H1341
Tétel összesen
84,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése