chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2U-EG08-AP6X-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2U-EG08-AP6X-H1341
Rendelési azonosító sz. 4602034
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
96,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2U-EG08-AP6X-H1341
Tétel összesen
96,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése