chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI1U-EG05-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1U-EG05-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4602116
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
1
Construction size
M5 x 0.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
1
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
97,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1U-EG05-AP6X
Tétel összesen
97,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése