chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI2-M08K-VN6X-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI2-M08K-VN6X-H1341
Rendelési azonosító sz. 4602801
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
75,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-M08K-VN6X-H1341
Tétel összesen
75,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése