chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI2-M08-VN6X-V1141
Rendelési azonosító sz. 4602809
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
112,00 EUR
Tétel összesen
112,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-M08-VN6X-V1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
2