chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI3-M08E-VN6X 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI3-M08E-VN6X 7M
Rendelési azonosító sz. 4602837
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Cable length (m)
7
Cable color
Gray
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
3
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI3-M08E-VN6X 7M
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
77,00 EUR
Tétel összesen
77,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése