chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI5-M08KK-AN6X-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI5-M08KK-AN6X-H1341
Rendelési azonosító sz. 4602950
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Threaded barrel
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Output function
NPN
Switching element function
NO contact
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
M8 x 1
Rated switching distance (mm)
5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Listaár
104,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI5-M08KK-AN6X-H1341
Tétel összesen
104,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése