chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI1-EH04-AN6X-V1331 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI1-EH04-AN6X-V1331
Rendelési azonosító sz. 4608540
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
1
Construction size
Ø 4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
1
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
103,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1-EH04-AN6X-V1331
Tétel összesen
103,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése