chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI1-EH04K-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4609767
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
96,00 EUR
Tétel összesen
96,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1-EH04K-AP6X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Szürke
Design
Sima henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
1
Construction size
Ø 4 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101299489
Gross weight
33
Height
20
Length
140
Net weight
33
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
392
Volume unit
CMQ
Width
140
Dimensions
4 mm x 15,2 mm
Quality active face
PA6.6
Switching frequency (kHz)
2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
1