chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI1-EG05K-AN6X-V1331
Rendelési azonosító sz. 4609769
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
108,00 EUR
Tétel összesen
108,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1-EG05K-AN6X-V1331
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
1
Construction size
M5 x 0.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
1