chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI5-M18-AP6X/S120
Rendelési azonosító sz. 4611030
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
129,00 EUR
Tétel összesen
129,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-M18-AP6X/S120
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101170368
Gross weight
148
Height
20
Length
190
Net weight
148
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
494
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
18 mm x 87 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5