chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI8-M12-VN6X 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI8-M12-VN6X 7M
Rendelési azonosító sz. 4611326
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
NPN
Cable length (m)
7
Cable color
Szürke
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
Special features
Sn +
EAN/UPC code
4047101248593
Gross weight
310
Height
30
Length
130
Net weight
310
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
507
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
12 mm x 54 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
8
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
92,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI8-M12-VN6X 7M
Tétel összesen
92,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése