chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI8-M12-VP6X 7M
Rendelési azonosító sz. 4611327
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
92,00 EUR
Tétel összesen
92,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI8-M12-VP6X 7M
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
7
Cable color
Gray
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
8
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
8