chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI3-EH6.5-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI3-EH6.5-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4612400
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
3
Construction size
Ø 6.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI3-EH6.5-AP6X
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
86,00 EUR
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése