chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI3-EH6.5-AN6X
Rendelési azonosító sz. 4612500
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
86,00 EUR
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI3-EH6.5-AN6X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Cable color
Szürke
Design
Sima henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
3
Construction size
Ø 6.5 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101155686
Gross weight
36
Height
10
Length
120
Net weight
36
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
144
Volume unit
CMQ
Width
120
Dimensions
6,5 mm x 41,5 mm
Quality active face
PBT
Switching frequency (kHz)
3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
3