chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI3.5-Q5.5-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI3.5-Q5.5-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4613601
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF20
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
3.5
Construction size
28 x 8 x 5.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
3.5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
71,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI3.5-Q5.5-AP6X
Tétel összesen
71,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése