chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI2-EM12D-AP6/S120
Rendelési azonosító sz. 4614512
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
187,00 EUR
Tétel összesen
187,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-EM12D-AP6/S120
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
Special features
Lemosható
EAN/UPC code
4047101170498
Gross weight
87
Height
20
Length
120
Net weight
87
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
192
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
12 mm x 63 mm
Quality active face
PTFE
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2