chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10-EM30-AP6/S907 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-EM30-AP6/S907
Rendelési azonosító sz. 4614513
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
160
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
Nyomásálló
EAN/UPC code
4047101170504
Gross weight
322
Height
30
Length
150
Net weight
322
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
675
Volume unit
CMQ
Width
150
Dimensions
30 mm x 100 mm
Quality active face
PEEK
Switching frequency (kHz)
0.2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
349,00 EUR
Tétel összesen
349,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-EM30-AP6/S907
Ügyfélszolgálat felkeresése