chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2-M12-AP6X/S120 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-M12-AP6X/S120
Rendelési azonosító sz. 4614652
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101264593
Gross weight
100
Height
30
Length
160
Net weight
100
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
768
Volume unit
CMQ
Width
160
Dimensions
12 mm x 61 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PBT
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
147,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-M12-AP6X/S120
Tétel összesen
147,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése