chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI5-EM18D-VP6X/S120 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI5-EM18D-VP6X/S120
Rendelési azonosító sz. 4614900
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
Special features
Lemosható
EAN/UPC code
4047101170641
Gross weight
140
Height
10
Length
130
Net weight
140
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
169
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
18 mm x 95 mm
Quality active face
PTFE
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-EM18D-VP6X/S120
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
182,00 EUR
Tétel összesen
182,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése