chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI5-EM18WD-AP6X/S929 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI5-EM18WD-AP6X/S929
Rendelési azonosító sz. 4614902
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-60
Ambient temperature max. (°C)
60
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
Special features
Lemosható, Nyomásálló
EAN/UPC code
4047101170665
Gross weight
119
Height
20
Length
150
Net weight
119
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
420
Volume unit
CMQ
Width
140
Dimensions
18 mm x 67 mm
Quality active face
PTFE
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
201,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-EM18WD-AP6X/S929
Tétel összesen
201,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése