chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10-EM30D-VP6X/S120 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-EM30D-VP6X/S120
Rendelési azonosító sz. 4617035
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
Lemosható
EAN/UPC code
4047101170788
Gross weight
300
Height
30
Length
270
Net weight
300
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1377
Volume unit
CMQ
Width
170
Dimensions
30 mm x 100 mm
Quality active face
PTFE
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
209,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-EM30D-VP6X/S120
Tétel összesen
209,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése