chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI15-EM30D-VP6X/S120 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI15-EM30D-VP6X/S120
Rendelési azonosító sz. 4617410
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
120
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
Lemosható
EAN/UPC code
4047101170887
Gross weight
303
Height
30
Length
270
Net weight
303
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1377
Volume unit
CMQ
Width
170
Dimensions
30 mm x 110 mm
Quality active face
PTFE
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-EM30D-VP6X/S120
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
209,00 EUR
Tétel összesen
209,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése