chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI5-EM18-AP6/S907
Rendelési azonosító sz. 4617425
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
336,00 EUR
Tétel összesen
336,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-EM18-AP6/S907
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
160
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
M18 x 1
Base unit
PCE
Special features
Nyomásálló
EAN/UPC code
4047101170948
Gross weight
156
Height
20
Length
140
Net weight
156
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
280
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
18 mm x 95 mm
Quality active face
PEEK
Switching frequency (kHz)
0.2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5