chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI15-M30-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4618530
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
89,00 EUR
Tétel összesen
89,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-M30-AP6X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
Sn +
EAN/UPC code
4047101100310
Gross weight
213
Height
30
Length
100
Net weight
213
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
300
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
30 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15