chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI15-M30-AP6X 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI15-M30-AP6X 7M
Rendelési azonosító sz. 4618532
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
7
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
Special features
Sn +
EAN/UPC code
4047101249897
Gross weight
412
Height
40
Length
130
Net weight
412
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
676
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
30 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
98,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-M30-AP6X 7M
Tétel összesen
98,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése