chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI6U-EG08-AP6X-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI6U-EG08-AP6X-H1341
Rendelési azonosító sz. 4635802
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
96,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
6
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
6
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI6U-EG08-AP6X-H1341
Tétel összesen
96,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése