chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI6U-EG08-AN6X-H1341 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI6U-EG08-AN6X-H1341
Rendelési azonosító sz. 4635805
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Threaded barrel
Protection class
IP68
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Output function
NPN
Switching element function
NO contact
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Construction size
M8 x 1
Rated switching distance (mm)
6
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
6
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
93,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI6U-EG08-AN6X-H1341
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése