chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4U-Q8SE-AN6X-V1131 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
Rendelési azonosító sz. 4635810
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
40 x 8 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
93,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése