chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Rendelési azonosító sz. 4635832
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
93,00 EUR
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NC contact
Output function
PNP
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
6
Construction size
Ø 6.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
6