chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2-G12SK-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-G12SK-AP6X
Rendelési azonosító sz. 46360
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
97,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-G12SK-AP6X
Tétel összesen
97,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése