chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI15-G30SK-AP6X
Rendelési azonosító sz. 46482
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
117,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI15-G30SK-AP6X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
Tétel összesen
117,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése