chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2-EG08K-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI2-EG08K-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4669400
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Szürke
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
2
Construction size
M8 x 1
Base unit
PCE
Special features
Sn +
EAN/UPC code
4047101158960
Gross weight
44
Height
20
Length
130
Net weight
44
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
208
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
8 mm x 23,5 mm
Quality active face
PA6.6
Switching frequency (kHz)
3
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
2
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-EG08K-AP6X
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése