chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI4-G12K-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI4-G12K-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4670250
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
M12 x 1
Base unit
PCE
Special features
Sn +
EAN/UPC code
4047101103007
Gross weight
99
Height
15
Length
120
Net weight
99
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
216
Volume unit
CMQ
Width
120
Dimensions
12 mm x 34 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
2
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
120,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI4-G12K-AP6X
Tétel összesen
120,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése