chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI22U-Q40-AP6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI22U-Q40-AP6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 4690229
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
22
Construction size
67 x 40 x 52.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
22
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
98,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI22U-Q40-AP6X2-H1141
Tétel összesen
98,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése