chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Level Sensor
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151
Rendelési azonosító sz. 100001852
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
532,00 EUR
Tétel összesen
532,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN, analog output
Approvals
UL
Design
With display
Process connection
G 3/4'' male thread
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature min. (°C)
-20
Media temperature max. (°C)
100
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Measuring principle
Guided microwave
Operating voltage
DC
Measuring range
300 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Measuring range
300 mm
Process connection
G 3/4'' male thread
Output function
PNP/NPN, analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151