chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasonic Sensor
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141
Rendelési azonosító sz. 100003168
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69K
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP/NPN, analog output
Design
Smooth barrel
Process connection
3/4″ NPT
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV, PA
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
400
Measuring principle
Ultrasonic
Function
Proximity switch
Measuring range (mm)
400 mm
Főbb jellemzők
Communication protocol
IO-Link
Measuring range (mm)
400 mm
Process connection
3/4″ NPT
Output function
PNP/NPN, analog output
Raktáron
Árcsoport
D2
Listaár
555,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
LUS211-40-34-LI2UPN8-H1141
Tétel összesen
555,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése