chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BT23SM8 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Glass Fiber
BT23SM8
Rendelési azonosító sz. 3017277
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Process connection
M8 × 1 male thread
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Housing material
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-140
Ambient temperature max. (°C)
249
Measuring principle
Optical
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Glass fiber
Főbb jellemzők
Process connection
M8 × 1 male thread
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
171,00 EUR
Tétel összesen
171,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
BT23SM8
Ügyfélszolgálat felkeresése