chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Glass Fiber
BAT23SM8
Rendelési azonosító sz. 3023160
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
229,00 EUR
Tétel összesen
229,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
BAT23SM8
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Process connection
M8 × 1 male thread
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless
Housing material
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-140
Ambient temperature max. (°C)
249
Measuring principle
Optical
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Glass fiber
Főbb jellemzők
Process connection
M8 × 1 male thread