chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Sensing Tip
TGR3/8MPFMQ
Rendelési azonosító sz. 3023268
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
138,00 EUR
Tétel összesen
138,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
TGR3/8MPFMQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Threaded barrel
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Housing material
Plastic
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Function
End tip for optical fibers