chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PBE46UTMNL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Plastic Fiber
PBE46UTMNL
Rendelési azonosító sz. 3048055
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Circular
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Optical
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Plastic fiber
Construction size
Ø 0.0 mm
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
319,00 EUR
Tétel összesen
319,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
PBE46UTMNL
Ügyfélszolgálat felkeresése