chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Plastic Fiber
PIES46UT
Rendelési azonosító sz. 3051758
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
388,00 EUR
Tétel összesen
388,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
PIES46UT
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Circular
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Function
Opposed mode sensor (emitter/receiver)
Accessory type
Plastic fiber
Construction size
Ø 0.0 mm