chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PBE415UTMLLPHT1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Plastic Fiber
PBE415UTMLLPHT1
Rendelési azonosító sz. 3056144
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Circular
Medium
liquids
Detection type
medium contact
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Media temperature min. (°C)
-30
Media temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
105
Measuring principle
Optical
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Plastic fiber
Construction size
Ø 0.0 mm
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
758,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
PBE415UTMLLPHT1
Tétel összesen
758,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése