chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PDI46U-LLD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Plastic Fiber
PDI46U-LLD
Rendelési azonosító sz. 3061240
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Function accessories for
Photoelectric sensors
Design
Rectangular
Medium
liquids
Detection type
contactless
Housing material
Plastic
Housing quality
PE
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Optical
Function
Diffuse mode sensor
Accessory type
Plastic fiber
Construction size
1828 x 0.0 x 0.0 mm
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
286,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
PDI46U-LLD
Tétel összesen
286,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése