chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
DF-G3LIR-PI-Q5
Rendelési azonosító sz. 3087719
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
480,00 EUR
Tétel összesen
480,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/Analog output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Medium
liquids, Bulk goods
Detection type
contactless, medium contact
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Measuring principle
Optical
Function
Fiber optic sensor
Light type
IR
Construction size
79.3 x 10 x 33 mm
Főbb jellemzők
Output function
PNP/Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Level Sensors
DF-G3LIR-PI-Q5