chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI800P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 100001939
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
407,00 EUR
Tétel összesen
407,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Output function
Analóg kimenet
Design
Profil
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Alumínium/műanyag
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Induktív
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
800
Measuring range
800…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101454642
Gross weight
1240
Height
80
Length
1000
Net weight
1240
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
2048.387
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
858 mm x 35 mm x 25 mm
Housing surface
Eloxált
Quality active face
PA6-GF30
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
800
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI800P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu