chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Linear Position Sensor
LI900P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Rendelési azonosító sz. 100001940
Raktáron
Árcsoport
F1
Listaár
425,00 EUR
Tétel összesen
425,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP66
Output function
Analóg kimenet
Design
Profil
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Alumínium/műanyag
Housing quality
PA6-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Induktív
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
900
Measuring range
900…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101454659
Gross weight
1375
Height
10
Length
1100
Net weight
1375
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
110
Volume unit
CMQ
Width
10
Dimensions
958 mm x 35 mm x 25 mm
Housing surface
Eloxált
Quality active face
PA6-GF30
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range (mm)
900
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LI900P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151