chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
LTE50M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTE50M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Rendelési azonosító sz. 100002114
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analóg kimenet
Design
Rúd
Electrical connection
Kábel csatlakozóval
Connector type
M12 × 1
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostriktív
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
50
Measuring range
50…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101458046
Gross weight
1100
Height
0
Length
0
Net weight
1000
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1
Volume unit
CMQ
Width
0
Dimensions
176,5 mm
Quality active face
1.4404 (AISI 316L)
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
50
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
599,00 EUR
Tétel összesen
599,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTE50M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Ügyfélszolgálat felkeresése