chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-Resistant Linear Position Sensor
LTE100M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Rendelési azonosító sz. 100002115
Raktáron
Árcsoport
B1
Listaár
609,00 EUR
Tétel összesen
609,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analóg kimenet
Design
Rúd
Electrical connection
Kábel csatlakozóval
Connector type
M12 × 1
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostriktív
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
100
Measuring range
100…0.0 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101458060
Gross weight
1060
Height
10
Length
800
Net weight
1060
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
80
Volume unit
CMQ
Width
10
Dimensions
226,5 mm
Quality active face
1.4404 (AISI 316L)
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Measuring range (mm)
100
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Linear Position Sensors
LTE100M-HT10-LU10-P-0.25-H1151